HomeApparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAltri componenti apparato propulsore211-4987: Montatura - Sospensione
HomeApparato propulsoreAltri componenti apparato propulsoreAltri componenti apparato propulsore211-4987: Montatura - Sospensione
211-4987: Montatura - Sospensione

Assemblaggio di supporto sospensione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
211-4987: Montatura - Sospensione
211-4987: Montatura - Sospensione
211-4987: Montatura - Sospensione
211-4987: Montatura - Sospensione
211-4987: Montatura - Sospensione

Assemblaggio di supporto sospensione

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 211-4987

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Gomma/Acciaio
Length (mm): 220,0
Width (mm): 220,0
Height (mm): 203,0
Altezza totale (mm): 202,5
Hole Size (mm): 22 (8X)
Altezza totale (pollici): 7,97
Length (in): 8,66
Spaziatura bullone (mm): 180 x 180
Width (in): 8,66
Spaziatura bullone (pollici): 7.08 x 7.08
Height (in): 7,92
Hole Size (in): 0.87 (8X)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 211-4987

DUMPER ARTICOLATO

740 D400E II 740C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC D350E II 735B 745 735

DUMPER CON ESTRATTORE

740 D400E II 740B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito