Descrizione:
Un morsetto a nastro per linee di scarico un componente utilizzato nei sistemi di scarico di veicoli, macchinari e attrezzature industriali per fissare e sigillare insieme due tubi o componenti di scarico. Consiste in una fascia metallica che viene stretta intorno ai tubi mediante un bullone, che comprime la fascia e crea una tenuta stagna tra i due tubi. La fascetta progettata per prevenire le perdite e ridurre la rumorosit del sistema di scarico ed un componente essenziale del sistema di scarico di qualsiasi macchina o veicolo.
Attributi:
• Resistente alle alte temperature e alla pressione per sopportare le condizioni difficili del sistema di scarico.
• Realizzato con materiali di alta qualit , come l'acciaio inossidabile, per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
• Aiuta a prevenire le perdite e a ridurre la rumorosit dell'impianto di scarico
• Conforme agli standard e alle normative del settore per la sicurezza e le prestazioni.
Applicazioni:
Una fascetta per tubi di scarico viene utilizzata per unire e fissare insieme due tubi o componenti di scarico, assicurando una tenuta perfetta. È ampiamente utilizzata nei motori Cat, C13B, 14, 14M, 16, 16M, 18, 18M e 24 Motor Grader, 2206F, 2406, 2406J, 2506, 2506F, 2806, 2806F, 3512, 3512E, C13, C13B, C15, C18, C27, C32, C32B, C7,1, C9,3 e C9,3B (a pistoni), 2570C, 2670C, 2764C, 2864C, 521, 522, 563C, 573C, 576C e 586C Tree Harvester, 324E, 329E, 336, Escavatori 336E, 336F, 340F, 349, 349E, 349F, 352, 352F, 355, 373, 374, 568, 6015, 6015B, 6020B, 6030 e 6040, 336E Base Machine-Cosg-336E Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336E L Uhd, 3516, C18, XQ1140, XQ350, XQ375, XQ425, XQ570 e XQP550 Generator Kit.