Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
355-0776: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

355-0776: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

355-0776: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

110-6991: Guarnizione testata

Quantità: 1

127-2176: Guarnizione integrale spessa 1,6 mm

Quantità: 1

144-5692: Guarnizione distanziale monoblocco spessore 0,17 mm

Quantità: 1

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 2

240-7032: Base del bilanciere Guarnizione a pressione

Quantità: 1

241-5928: Guarnizione flangia a due fori spessa 1,2 mm

Quantità: 1

272-0758: Guarnizione a pressione del coperchio dell'albero a camme

Quantità: 1

272-0760: tenuta a pressione sul posto del coperchio della valvola

Quantità: 1

320-8974: tenuta collettore di scarico spessore 1 mm

Quantità: 1

323-7347: anello di tenuta 2,62 x 17,12mm 75A FKM

Quantità: 1

420-0652: Tenuta acqua della testata altezza 15,60 mm

Quantità: 4

420-0653: Tenuta dell'acqua della testata diametro esterno 27,60 mm

Quantità: 4

4S-5898: anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 126,59mm

Quantità: 1

5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mm

Quantità: 2

5P-7530: diametro interno 28,24 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

6V-5101: Anello di tenuta diametro interno 107,32 mm

Quantità: 1

6V-6228: Diametro interno 26,64 mm Tenuta ad anello

Quantità: 3

6V-9769: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

7N-5080: Guarnizione delle linee d'aria del motore spessa 0,8 mm

Quantità: 1

7N-6806: Tenuta circolare del diametro interno di 15,60 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 20 di 20

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito