355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂ

355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor

355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂ

355-0776: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Contact your dealer for replacement options.

Kit singular garnituri de chiulasă

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

110-6991: Gasket Head

Cantitate: 1

127-2176: Garnitură etanșare integrală de 1,6 mm transportor grosime

Cantitate: 1

144-5692: Garnitură distanțier bloc cilindri cu grosime de 0,17 mm

Cantitate: 1

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 2

240-7032: Garnitură de fixare culbutor

Cantitate: 1

241-5928: Garnitură cu flanșă și două orificii de 1,2 mm grosime

Cantitate: 1

272-0758: Garnitură etanșare cu apăsare în poziție capac arbore cu came

Cantitate: 1

272-0760: Garnitură etanșare cu apăsare în poziție capac supapă

Cantitate: 1

320-8974: ANSAMBLU GARNITURĂ

Cantitate: 1

323-7347: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 17,12 mm

Cantitate: 1

420-0652: Etanșare apă chiulasă cu înălțimea de 15,60 mm

Cantitate: 4

420-0653: Etanșare apă chiulasă cu diametrul exterior de 27,60 mm

Cantitate: 4

4S-5898: Garnitură inelară VMQ 70A 3,53 x 126,59 mm

Cantitate: 1

5P-0840: Garnitură inelară FKM 75A de 3,53 x 12,29 mm

Cantitate: 2

5P-7530: Garnitură inelară cu etanșare cu diametru interior de 28,24 mm

Cantitate: 1

6V-5101: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 107,32 mm

Cantitate: 1

6V-6228: Inel în O de etanșare cu diametru interior de 26,64 mm

Cantitate: 3

6V-9769: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 37,47 mm

Cantitate: 2

7N-5080: Garnitură conducte de aer motor de 0,8 mm grosime

Cantitate: 1

7N-6806: Etanșare rotundă cu diametru interior de 15,60 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 20 din 20

Descriere pentru cod articol 355-0776

Descriere: Acest kit conține garnituri și etanșări pentru reconstruirea și remontarea unei singure chiulase. Acest kit include garniturile turbo, dar nu include etanșările injectorului de combustibil. Comandați un singur kit de etanșare pentru injectorul de combustibil, după cum este necesar. Atribute: Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 355-0776

    Kitul conține:

    Garnituri, etanșări

Modele compatibile pentru cod articol 355-0776

TRACTOARE CU ȘENILE

D11R

GENERATOR

SR4B SR4BHV

MOTOR PETROL

3512C

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

992G

TRANSMISIE PETROL

TH48-E80

MOTOR SET GENERATOR

3512B 3508B 3516B

PACHET PETROL

TH48-E70

MOTOR - UTILAJ

C4.4

MODUL DE PUTERE

3516C PM3516 PM3512 PM3508

AUXILIARE MARINE

3512C 3512B 3516B

POMPĂ

SPF343C

MOTOR RECONDIŢIONAT

3516B

BULDOZER CU ROŢI

854G

EXCAVATOR MINIER

5130B

MOTOR MARITIM

3512C 3508 3508C 3516B 3512B

CAMION

793B 793C 797 777 789C 777C 785C 777D 785D 797B

MOTOR INDUSTRIAL

3508B

TRACTOR

776D 776C

SET GENERATOR

3516C GEN 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

AUTOGREDER

140H

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită