HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolari422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolari422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm
422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm

Staffa Cat® (Gruppo sensore di montaggio)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm
422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm
422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm
422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm
422-3186: staffa di montaggio del sensore di cablaggio spessa 3 mm

Staffa Cat® (Gruppo sensore di montaggio)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 422-3186

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 91,6
Lunghezza (pollici): 3,6
Altezza (mm): 136,4
Altezza (pollici): 5,4
Spessore (mm): 3,0
Spessore (pollici): 0,1
Dimensioni foro (mm): 8,5 (3X)
Dimensioni foro (pollici): 0,335 (3X)
Descrizione materiale: ACCIAIO
Peso (kg): 0,106
Peso (lb): 0,2
Materiale: Acciaio al carbonio
Colore: Giallo
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 422-3186

PALA MULTI TERRAIN

257D 257D3

MINIPALA GOMMATA SSL

242D3 236D 242D

PALA CINGOLATA COMPATTA

259D 259D3

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito