HomeSottocarroComponenti rotantiGruppi rullo portante428-0056: Gruppo rullo portante
HomeSottocarroComponenti rotantiGruppi rullo portante428-0056: Gruppo rullo portante
428-0056: Gruppo rullo portante

Gruppo rullo portante Cat® a sbalzo, applicazione standard, diametro di rotolamento 190,5 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
428-0056: Gruppo rullo portante
428-0056: Gruppo rullo portante
428-0056: Gruppo rullo portante
428-0056: Gruppo rullo portante
428-0056: Gruppo rullo portante

Gruppo rullo portante Cat® a sbalzo, applicazione standard, diametro di rotolamento 190,5 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 428-0056

Unità di misura

USAMetrico
Diametro battistrada (pollici): 7,54
Diametro flangia (pollici): 8,66
Larghezza (mm): 211,0
Diametro flangia (mm): 220,0
Diametro battistrada (mm): 191,0
Larghezza (pollici): 8,31
Shaft Mounting Length (mm): 118.2
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (in): 4.654
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.307
Outside Spread (mm): 211
Flange OD (in): 8.661
Tread OD (in): 7.5
Flange OD (mm): 220
Inside Spread (mm): 53
Shaft OD (in): 2.48
Inside Spread (in): 2.087
Shaft OD (mm): 63
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Tread OD (mm): 190.5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 428-0056

PALA CINGOLATA

973D

POSATUBI

572R II

TRATTORE CINGOLATO

D7R D7E LGP D7E D7R XR D7R LGP D7

TRATTORE DI GUADO

D7R II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito