HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività452-4175: IRRORATORE ACQUA
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività
452-4175: IRRORATORE ACQUA
452-4175: IRRORATORE ACQUA

Kit di nebulizzazione dell'acqua per attrezzi da lavoro a scopa per il controllo della polvere. Include testine per irrorazione (6), tubi flessibili, bulloneria di montaggio e attacchi rapidi.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
452-4175: IRRORATORE ACQUA
452-4175: IRRORATORE ACQUA
452-4175: IRRORATORE ACQUA

Kit di nebulizzazione dell'acqua per attrezzi da lavoro a scopa per il controllo della polvere. Include testine per irrorazione (6), tubi flessibili, bulloneria di montaggio e attacchi rapidi.

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

173-7554: UGELLO
173-7554: UGELLOQuantità: 6
173-7492: Raccordo-Attacco rapido
173-7492: Raccordo-Attacco rapidoQuantità: 1
173-7549: A T
173-7549: A TQuantità: 5
173-7551: GOMITO
173-7551: GOMITOQuantità: 1
4K-8302: Diametro interno minimo 15,88 mm Clip ad anello
4K-8302: Diametro interno minimo 15,88 mm Clip ad anelloQuantità: 2
6V-8398: Anello di tenuta 90A NBR 1,78 x 12,47mm
6V-8398: Anello di tenuta 90A NBR 1,78 x 12,47mmQuantità: 6
6V-9189: Dado di bloccaggio a cono M8 x 1,25 mm
6V-9189: Dado di bloccaggio a cono M8 x 1,25 mmQuantità: 4
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mm
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mmQuantità: 4
8T-4971: Bullone a testa esagonale M6-1 x 30 mm
8T-4971: Bullone a testa esagonale M6-1 x 30 mmQuantità: 2
452-4154: GP BARRA
452-4154: GP BARRAQuantità: 1
173-7553: Fermo ugello di irrorazione, dimensioni esagonali 20,64 mm
173-7553: Fermo ugello di irrorazione, dimensioni esagonali 20,64 mmQuantità: 6
124-6256: Fascetta minima per tubo flessibile marino da 11,00 mm con rivestimento interno
124-6256: Fascetta minima per tubo flessibile marino da 11,00 mm con rivestimento internoQuantità: 12
8T-4205: Rondella piatta in acciaio con ID da 1/4
8T-4205: Rondella piatta in acciaio con ID da 1/4Quantità: 2
8T-4908: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 25 mm
8T-4908: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 25 mmQuantità: 4
5P-7175: Adattatore-Dritto
5P-7175: Adattatore-DrittoQuantità: 1
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mmQuantità: 7
159-1116: MORSETTO
159-1116: MORSETTOQuantità: 6
156-0283: Rondella rigida in acciaio da 5/16
156-0283: Rondella rigida in acciaio da 5/16Quantità: 4
5P-4116: Rondella piatta in acciaio con ID M8
5P-4116: Rondella piatta in acciaio con ID M8Quantità: 2
Visualizzazione da 1 a 19 di 19
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 452-4175
Material: Acrylic Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 452-4175

ATTREZZATURA

BA118C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto