Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate452-4175: Kit de aspersoare de apă
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradePerformanță și productivitate452-4175: Kit de aspersoare de apă
452-4175: Kit de aspersoare de apă

Kit de stropire cu apă pentru unealta de lucru mătură pentru controlul prafului. Include capete de aspersor (6), furtunuri, echipamente de montare și racorduri rapide.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
452-4175: Kit de aspersoare de apă
452-4175: Kit de aspersoare de apă
452-4175: Kit de aspersoare de apă

Kit de stropire cu apă pentru unealta de lucru mătură pentru controlul prafului. Include capete de aspersor (6), furtunuri, echipamente de montare și racorduri rapide.

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

452-4154: Bară de stropire cu apă pentru încăpere unghiulară
452-4154: Bară de stropire cu apă pentru încăpere unghiularăCantitate: 1
173-7553: ELEMENT FIXARE
173-7553: ELEMENT FIXARECantitate: 6
5P-7175: Adapter-Straight
5P-7175: Adapter-StraightCantitate: 1
8T-4205: 1/4" ID Steel Flat Washer
8T-4205: 1/4" ID Steel Flat WasherCantitate: 2
124-6256: 11.00mm Minimum Marine Hose Clamp With Liner
124-6256: 11.00mm Minimum Marine Hose Clamp With LinerCantitate: 12
8T-4908: M8-1.25 x 25mm Hex Head Bolt
8T-4908: M8-1.25 x 25mm Hex Head BoltCantitate: 4
7K-1181: 387.00mm Length Cable Strap
7K-1181: 387.00mm Length Cable StrapCantitate: 7
173-7554: DUZĂ
173-7554: DUZĂCantitate: 6
4K-8302: 15.88mm Minimum Internal Diameter Loop Clip
4K-8302: 15.88mm Minimum Internal Diameter Loop ClipCantitate: 2
173-7492: Cuplă-Deconectare rapidă
173-7492: Cuplă-Deconectare rapidăCantitate: 1
173-7549: 1/4"x11/16" apă pulverizată T
173-7549: 1/4"x11/16" apă pulverizată TCantitate: 5
173-7551: Adaptor cot de 90 de grade
173-7551: Adaptor cot de 90 de gradeCantitate: 1
6V-9189: M8 x 1.25mm Cone Lock Nut
6V-9189: M8 x 1.25mm Cone Lock NutCantitate: 4
6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-Ring
6V-8398: 1.78 x 12.47mm 90A NBR O-RingCantitate: 6
8T-4224: M8 ID Steel Flat Washer
8T-4224: M8 ID Steel Flat WasherCantitate: 4
8T-4971: M6-1 x 30mm Hex Head Bolt
8T-4971: M6-1 x 30mm Hex Head BoltCantitate: 2
159-1116: Clemă tip șa pentru furtun cu diametru interior de 20 mm
159-1116: Clemă tip șa pentru furtun cu diametru interior de 20 mmCantitate: 6
156-0283: 5/16'' Steel Hard Washer
156-0283: 5/16'' Steel Hard WasherCantitate: 4
5P-4116: M8 ID Steel Flat Washer
5P-4116: M8 ID Steel Flat WasherCantitate: 2
Se afișează 1 până la 19 din 19
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 452-4175
Material: Adeziv acrilic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 452-4175

MĂTURĂ-UNGHI

BA118C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită