DomůSady pro modernizaci a opravyModernizační sadyVýkony a produktivita452-4175: Sada vodního postřikovače

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

124-6256: Svorka s vložkou na hadici na mořskou vodu o velikosti minimálně 11 mm

Množství: 12

156-0283: Tvrdá podložka o tloušťce 2,5 mm

Množství: 4

159-1116: Hadicová sedlová svorka s vnitřním průměrem 20 mm

Množství: 6

173-7492: Rychlospojka

Množství: 1

173-7549: Tvarovka T pro rozprašování vody 1/4"x11/16

Množství: 5

173-7551: 90stupňový kolenový adaptér

Množství: 1

173-7553: 20,64 mm přidržovač trysky ostřikovače šestihranné velikosti

Množství: 6

173-7554: TRYSKA

Množství: 6

452-4154: Vodní zkrápěcí lišta úhlového zametače

Množství: 1

4K-8302: 15,88 mm Minimální vnitřní průměr smyčkové spony

Množství: 2

5P-4116: Tvrdá podložka s vnitřním průměrem 8,8 mm

Množství: 2

5P-7175: Adaptér – přímý

Množství: 1

6V-8398: O-kroužek 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Množství: 6

6V-9189: M8 x 1,25 mm kuželová pojistná matice

Množství: 4

7K-1181: Kabelový pásek o délce 387,00 mm

Množství: 7

8T-4205: Tvrdá podložka o tloušťce 2 mm

Množství: 2

8T-4224: Tvrdá podložka s vnitřním průměrem 8,8 mm

Množství: 4

8T-4908: Šroub se šestihrannou hlavou, M8X1,25

Množství: 4

8T-4971: M6-1 x 30 mm šroub se šestihrannou hlavou

Množství: 2

Je zobrazeno 1 až 19 z 19

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno