HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna522-9289: TAGLIENTE-SEM
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna522-9289: TAGLIENTE-SEM
522-9289: TAGLIENTE-SEM

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
522-9289: TAGLIENTE-SEM
522-9289: TAGLIENTE-SEM
522-9289: TAGLIENTE-SEM
522-9289: TAGLIENTE-SEM
522-9289: TAGLIENTE-SEM

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 522-9289

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 9,843
End 1 Hole Spacing (mm): 250,0
Edge Length (in): 31,102
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 9,843
End 2 Hole Offset (mm): 145,0
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 790,0
End 2 Hole Offset (in): 5,709
Width (mm): 290,0
End 1 Hole Offset (in): 5,709
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 145,0
End 2 Hole Spacing (mm): 250,0
Thickness (in): 1,26
End 2 Hole Spacing (in): 9,843
End Shape 2: Straight
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 250,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 522-9289

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito