HomeAttrezzatureMartelliMartelli532-9206: B6s
HomeAttrezzatureMartelliMartelli532-9206: B6s
532-9206: B6s

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s
532-9206: B6s

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 532-9206

I martelli Cat® per le minipale gommate SSL, le pale cingolate compatte, i miniescavatori e le terne sono attrezzature per frantumazione a elevate prestazioni progettate per la massima efficienza in impieghi nei settori delle demolizioni, dell'edilizia e della manutenzione stradale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 532-9206

Unità di misura

USAMetrico
Peso operativo - Con attrezzo: 277 kg
Peso operativo - Con attrezzo: 610.7 lb
Model/Style: B6s Top Mount
Classe energetica: 680 J
Classe energetica: 501.5 ft·lbf
Energy Class (J): 680
Energy Class (ft.lbf): 501.5
Classe della macchina: Miniescavatori da 4-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444
Mounting Hole Pattern Size: LG
Diametro albero attrezzo: 2.7 in
Diametro albero attrezzo: 68 mm
Frequenza d'impatto: 500-900 bpm
Pressione di funzionamento minima: 12238 kPa
Pressione di funzionamento minima: 1775 psi
Peso per il supporto minimo: 8000.6 lb
Peso per il supporto minimo: 3629 kg
Flusso idraulico ottimale: 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Larghezza totale: 12.4 in
Larghezza totale: 316 mm
Lunghezza totale: 17.3 in
Lunghezza totale: 440 mm
Altezza totale: 1370 mm
Altezza totale: 53.9 in
Altezza - Senza attrezzo: 993 mm
Altezza - Senza attrezzo: 39.1 in
Livello di rumorosità: 124 dB
Dimensioni staffa di montaggio: Grande
Machine Type: Escavatori,Minipale gommate SSL,Pale cingolate compatte,Retroescavatori
Sound Suppression: Con silenziatore
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 532-9206

TERNA

416 444 434

ATTREZZATURA

B6 BH150 BH160

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito