Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
562-8093: Kit di avviamento ad aria per C175 Repower

562-8093: Kit di avviamento ad aria per C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

562-8093: Kit di avviamento ad aria per C175 Repower
562-8093: Kit di avviamento ad aria per C175 Repower

562-8093: Kit di avviamento ad aria per C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

109-5605: Adattatore diritto 1,5” NPTF

Quantità: 1

171-5338: Tappo tubo esagonale con filettatura da 1,5-11

Quantità: 1

1F-7854: Distanziale in acciaio diametro esterno 20 mm

Quantità: 1

228-7088: anello di tenuta 90A FKM 1,78 x 7,67mm

Quantità: 8

294-5622: GRUPPO MOTORE-STERZO

Quantità: 1

302-8496: Connettore 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2

Quantità: 2

344-5675: Dado esagonale M10 x 1,5 mm

Quantità: 4

4D-6466: Diametro 14,28 mm P Clip

Quantità: 3

4K-8864: Clip ad anello in acciaio diametro interno 14,29 mm

Quantità: 2

4N-3411: Valvola del relè del motore di avviamento

Quantità: 1

5B-7661: Adattatore diritto 1 - 1/2

Quantità: 1

6L-5699: Tubo raccordo 1 1/2

Quantità: 1

6V-1867: Mezza fascetta superiore singola

Quantità: 4

6V-1868: Clip per met  tubo singolo

Quantità: 4

6V-1869: gommino flangiato con diametro interno di 65 mm

Quantità: 4

6V-9849: Adattatore a gomito per trasporto liquido

Quantità: 1

7X-5331: Adattatore a gomito NPTF "9/16-18" x 1/4-18

Quantità: 1

8B-9913: Gomito di riduzione a 90 gradi

Quantità: 2

8C-6866: Adattatore per trasporto liquido esagonale 15,88 mm

Quantità: 2

8C-8408: Adattatore a gomito ORFS 45°

Quantità: 2

8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10

Quantità: 9

8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mm

Quantità: 1

8T-4172: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 80 mm

Quantità: 1

8T-4195: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 30 mm

Quantità: 3

Visualizzazione da 1 a 24 di 24

Descrizione per codice 562-8093

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene, riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 562-8093

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 562-8093

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito