HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''
5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''
5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''
5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''
5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''
5P-1670: Bullone a testa esagonale 3/4''-10 x 18 1/2''

Bullone a testa esagonale Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-1670

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 18.5
Bolt Length (mm): 469,9
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Lunghezza presa (pollici): 16,0
Grip Length (mm): 406,4
Materiale: Acciaio,Liquido di rivestimento,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5P-1670

TRASMISSIONE

TR53

RIPPER

11 10

TRATTORE CINGOLATO

D11R D11T D11N D10 D11

BULLDOZER

11U 10C 10S 10U 11SU

DOZER GOMMATO

854 844 844H 854G 854K 844K

PALA GOMMATA

993K 990 II 992D 994F 994D 992C 994K 994H 992G 995 990K 994 990H 992K 990 993 992

MOTORGRADER

24

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito