HomeApparato propulsoreRiduttore finaleIngranaggi riduttore finale8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm
HomeApparato propulsoreRiduttore finaleIngranaggi riduttore finale8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm
8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm

Ingranaggio planetario Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm
8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm
8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm
8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm
8G-4565: Ingranaggio satellite trasmissione in acciaio 93,21 mm

Ingranaggio planetario Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8G-4565

Unità di misura

USAMetrico
Descrizione materiale: Acciaio
Numero di denti: 30
Diametro esterno (mm): 198,61
Diametro interno (mm): 82,0
Altezza (mm): 72,0
Diametro esterno (pollici): 7,819
Diametro interno (pollici): 3,228
Altezza (pollici): 2,834
Larghezza (mm): 218,0
Diametro (pollici): 2,8,2,8
Diametro (mm): 72,0,72,0
Material: Low Alloy Steel,Low_Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8G-4565

ESBOSCATRICE CINGOLATA

527 D5HTSK II

PALA CINGOLATA

953D

POSATUBI

PL61

RIPPER

5

TRATTORE CINGOLATO

D5R XL D6K2 XL D6K2 D5H D5R LGP D6N LGP D5H XL D4 D5 D6N XL D6M D6K2 LGP D6N D6K D5R2 D6N OEM D6K XL D6K LGP

VERRICELLO

55

BULLDOZER

5A 5P 5S

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito