HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8L-3745: BULLONE A BRUGOLA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8L-3745: BULLONE A BRUGOLA
8L-3745: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8L-3745: BULLONE A BRUGOLA
8L-3745: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8L-3745

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 5
Lunghezza presa (pollici): 2,0
Materiale: Acciaio,Acciaio legato
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Grip Length (mm): 50,8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 127,0
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8L-3745

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito