HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8S-4725: Bullone a testa esagonale
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti8S-4725: Bullone a testa esagonale
8S-4725: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
8S-4725: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 8S-4725

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Zincato
Lunghezza presa (pollici): 1,625
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Grip Length (mm): 41,28
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 8S-4725

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

PALA GOMMATA COMPATTA

930 938 926

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700 R2900G R2900 XE R1700 XE R3000H

PALA GOMMATA

938 938K 938M 926 924K 926M 930K 924 930M 930

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito