Vantaggi derivanti dall'aggiunta dell'attrezzatura

Vantaggi derivanti dall'aggiunta dell'attrezzatura

Trova i ricambi idonei di fabbrica e visualizza i diagrammi.

416-6471,Heavy Duty Quarry Rock Bucket,5.4m³,7yd³

416-6471,Heavy Duty Quarry Rock Bucket,5.4m³,7yd³

Aggiungi attrezzature per trovare ricambi compatibili

Numero di serie

Nome modello

Aggiungi attrezzature per trovare ricambi compatibili

Numero di serie

Nome modello

1 - 16 di 244 risultati

Filtra e ordina

Caratteristiche tecniche
USAMetrico

1 - 16 di 244 risultati

7G-7431: Pistone del selettore

7G-7431: Pistone del selettore

Pistone selettore in alluminio Cat® utilizzato nella valvola di controllo della trasmissione



Cat

Descrizione materiale

Alluminio

Lunghezza (pollici)

2,95

Diametro esterno (pollici)

1,186

Materiale

Alluminio

Peso (lb)

0,1

Diametro (pollici)

1,19


5M-9622: Distanziale per valvola di controllo con diametro esterno di 20,62 mm

5M-9622: Distanziale per valvola di controllo con diametro esterno di 20,62 mm

Il selettore e il distanziatore della valvola di controllo della pressione Cat® garantiscono un allineamento preciso della valvola per un controllo efficiente della pressione idraulica



Cat

Spessore (pollici)

0,06

Diametro esterno (pollici)

0,81

Descrizione materiale

Acciaio

Material

Carbon Steel


5J-1036: Spessore del rasamento in acciaio di 0,8 mm

5J-1036: Spessore del rasamento in acciaio di 0,8 mm

Cat® Shim (selettore e valvola di controllo)



Cat

Spessore (pollici)

0,03

Diametro (pollici)

0,59

Descrizione materiale

Acciaio

Material

Carbon Steel, Alloy Zinc, Oil Fluid


7G-3472: Corpo del blocco del selettore di trasmissione

7G-3472: Corpo del blocco del selettore di trasmissione

Corpo selettore in ghisa grigia Cat® utilizzato nelle valvole della trasmissione



Cat

Descrizione materiale

Ghisa

Lunghezza totale (pollici)

11,06

Larghezza totale (pollici)

9,96

Altezza totale (pollici)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron, Oil Fluid


238-5507: Tappo del filtro dell'orifizio

238-5507: Tappo del filtro dell'orifizio

Tappo filtro con orifizio in plastica Cat® per selettore di trasmissione e valvole di controllo della pressione



Cat

Diameter (in)

0,528

Length (in)

1,008


161-7055: Corpo del blocco del selettore di trasmissione

161-7055: Corpo del blocco del selettore di trasmissione

Corpo in alluminio pressofuso Cat® per selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione



Cat

Descrizione materiale

Pressofusione di alluminio

Lunghezza totale (pollici)

14,4

Larghezza totale (pollici)

9,1

Altezza totale (pollici)

2,0

Material

Alloy Aluminum


129-3033: Molla del perno della valvola di controllo

129-3033: Molla del perno della valvola di controllo

La molla a piastra Cat® per il selettore della trasmissione e la valvola di controllo della pressione garantisce un controllo costante della pressione e un cambio di marcia fluido



Cat

Materiale

Acciaio

Lunghezza totale (pollici)

4,826

Larghezza (pollici)

1,237

Altezza (pollici)

0,893


8E-7714: orifizio di diametro 9 mm

8E-7714: orifizio di diametro 9 mm

Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione



Cat

Descrizione materiale

Acciaio

Colore standard

Verde

Diametro esterno (pollici)

0,433

Lunghezza (pollici)

1,374

Material

Carbon Steel


145-6478: Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione

145-6478: Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione

Selettore-Gruppo valvola e controllo pressione Cat®



Cat


8E-5237: Pista reggispinta spessore 0,76 mm

8E-5237: Pista reggispinta spessore 0,76 mm

Pista reggispinta Cat® per valvole di controllo e valvole selettrici



Cat

Diametro esterno (pollici)

3,5

Diametro interno (pollici)

2,5

Altezza (pollici)

0,03

Material

Alloy Steel


8E-7713: orifizio di diametro 9 mm

8E-7713: orifizio di diametro 9 mm

Orifizio marrone Cat® per Motor Graders Selettore di trasmissione e valvola di controllo della pressione



Cat

Descrizione materiale

Acciaio

Colore standard

Marrone

Diametro esterno (pollici)

0,433

Lunghezza (pollici)

1,374

Material

Carbon Steel


161-7054: Corpo della valvola di controllo della pressione del selettore trasmissione

161-7054: Corpo della valvola di controllo della pressione del selettore trasmissione

Corpo valvola Cat® (valvola selettrice e di controllo pressione)



Cat

Descrizione materiale

Pressofusione di alluminio

Lunghezza totale (pollici)

14,3

Larghezza totale (pollici)

8,8

Altezza totale (pollici)

1,9

Material

Alloy Aluminum


6T-3115: Otturatore del dispositivo di disinserimento

6T-3115: Otturatore del dispositivo di disinserimento

Cursore Cat® per le valvole di controllo della pressione e del selettore della trasmissione



Cat

Peso approssimativo (lb)

0,74

Diametro esterno (pollici)

1,12

Lunghezza totale (pollici)

4,19


6Y-0726: Fermo della molla della valvola

6Y-0726: Fermo della molla della valvola

Cat® Selettore della valvola di trasmissione riavvolgimento della molla



Cat

Materiale

Acciaio

Diametro interno (pollici)

0,51

Diametro esterno (pollici)

0,73

Lunghezza totale (pollici)

0,516

Diametro flangia (pollici)

1,161

Spessore labbro (pollici)

0,12

Sleeve Outside Diameter (in)

0,728

Cross Holes

No

Sleeve Inside Diameter (in)

0.511

Unique Features

No


178-2554: Valvola di controllo pressione selettore

178-2554: Valvola di controllo pressione selettore

Valvola di controllo della pressione del selettore Cat® utilizzata nel controllo idraulico della trasmissione



Cat


281-3154: Selettore e valvola di controllo della pressione

281-3154: Selettore e valvola di controllo della pressione

Valvola selettrice e di controllo della pressione Cat® per il sistema di trasmissione



Cat


Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito