416-6471,Heavy Duty Quarry Rock Bucket,5.4m³,7yd³
416-6471,Heavy Duty Quarry Rock Bucket,5.4m³,7yd³
1 - 16 sur 239 résultats
Trier par :
Filtrer & Trier
1 - 16 sur 239 résultats
7G-7431: Piston sélecteur
Cat® Piston sélecteur en aluminium utilisé dans la soupape de commande de transmission
Cat
Désignation des matériaux
Aluminum
Longueur (in)
2,95
Diamètre extérieur (in)
1,186
Matière
Aluminum
Poids (lb)
0,1
Diamètre (in)
1,19
5M-9622: Entretoise de soupape de commande de diamètre extérieur 20,62 mm
Entretoise de sélecteur et soupape de commande de pression Cat®assure un alignement précis des soupapes pour un contrôle hydraulique efficace de la pression
Cat
Épaisseur (in)
0,06
Désignation des matériaux
Acier
Diamètre extérieur (in)
0,81
Material
Carbon Steel
5J-1036: Cale d'épaisseur en acier de 0,8mm
Cale d'épaisseur Cat® (sélecteur et soupape de commande)
Cat
Épaisseur (in)
0,03
Désignation des matériaux
Acier
Diamètre (in)
0,59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
7G-3472: Corps du bloc sélecteur de transmission
Corps sélecteur en fonte grise utilisé dans les soupapes de transmission Cat®
Cat
Désignation des matériaux
Fonte
Longueur hors tout (in)
11,06
Largeur hors tout (in)
9,96
Hauteur hors tout (in)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
238-5507: Bouchon d'ajutage à grille
Bouchon d'écran à orifice en plastique Cat® pour sélecteur de transmission et soupapes de régulation de pression
Cat
129-3033: Ressort à axe de soupape de commande
Ressort de plaque Cat® pour sélecteur de transmission et soupape de commande de pression assurant un contrôle constant de la pression et un changement de vitesse en douceur
Cat
Matière
Acier
Longueur hors tout (in)
4,826
Largeur (in)
1,237
Hauteur (in)
0,893
161-7055: Corps du bloc sélecteur de transmission
Corps moulé sous pression Cat® en aluminium pour sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Aluminium moulé en coquille
Longueur hors tout (in)
14,4
Largeur hors tout (in)
9,1
Hauteur hors tout (in)
2,0
Material
Alloy Aluminum
145-0107: Entretoise de soupape d'épaisseur 1,6 mm
Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression
Cat
Type
Fente trou central
Washer Type
Flat
Diamètre extérieur (in)
0,812
Matière
Cale en acier,Acier au carbone
Longueur (in)
0,062
Diamètre intérieur (in)
0,125
Forme à évidement central
Non fileté
Thickness (in)
0,063
145-6478: Groupe soupape-Commande du sélecteur et de la pression
Groupe soupape-Commande du sélecteur et de la pression Cat®
Cat
8E-7714: 9 mm, diamètre de l'orifice
Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Acier
Couleur standard
Vert
Diamètre extérieur (in)
0,433
Longueur (in)
1,374
Material
Carbon Steel
8E-5237: Chemin de roulement de butée de 0,76 mm d'épaisseur
Course de butée pour les soupapes de commande et les soupapes sélecteur Cat®
Cat
Hauteur (in)
0,03
Diamètre extérieur (in)
3,5
Diamètre intérieur (in)
2,5
Material
Alloy Steel
145-0105: Entretoise de soupape de 0,25 mm d'épaisseur
Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression
Cat
Type
Fente trou central
Washer Type
Flat
Diamètre extérieur (in)
0,812
Matière
Cale en acier,Acier au carbone
Longueur (in)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diamètre intérieur (in)
0,125
Forme à évidement central
Non fileté
Thickness (in)
0,01
145-0106: Entretoise de soupape de 0,9 mm d'épaisseur
Entretoise Cat® permettant un espacement et un alignement précis du sélecteur de transmission et de la soupape de commande de pression
Cat
Type
Fente trou central
Washer Type
Flat
Diamètre extérieur (in)
0,812
Matière
Cale en acier,Acier au carbone
Longueur (in)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diamètre intérieur (in)
0,125
Forme à évidement central
Non fileté
Thickness (in)
0,035
178-2554: Clapet de régulation de pression de sélection
Soupape de commande de pression de sélection Cat® utilisée dans la commande hydraulique de transmission
Cat
8E-7713: 9 mm, diamètre de l'orifice
Orifice marron pour niveleuses Cat® sélecteur de transmission et soupape de commande de pression
Cat
Désignation des matériaux
Acier
Couleur standard
Marron
Diamètre extérieur (in)
0,433
Longueur (in)
1,374
Material
Carbon Steel
281-3154: électeur et soupape régulatrice de pression
Sélecteur et soupape régulatrice de pression Cat® pour le système de transmission
Cat
Légende
Légende
Adaptation en usine
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée