HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento030-6129: ANELLO
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento030-6129: ANELLO
030-6129: ANELLO

Anello di spallamento

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
030-6129: ANELLO
030-6129: ANELLO
030-6129: ANELLO
030-6129: ANELLO
030-6129: ANELLO

Anello di spallamento

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 030-6129

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,04
Altezza sezione trasversale (mm): 3,0
Diametro interno (pollici): 2,15
Larghezza sezione trasversale (mm): 1,1
Descrizione materiale: NBR è un materiale versatile avente ottima resistenza all'abrasione e al taglio. Si comporta bene in aria, olio motore, gasolio, liquido di raffreddamento/urea, olio idraulico e fluido trasmissioni automatiche. Da non usare con biodiesel.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 54,5
Dimensioni del cruscotto (pollici): 227
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,12
Materiale: NBR - Nitrile
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 030-6129

ATTREZZATURA

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S H120E S HYDRAULIC

ESCAVATORE GOMMATO

M322

ESCAVATORE

340 320E LRR 320E L 325C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito