L'alternatore Cat Reman, codice # 0R9939, è progettato per energizzare la batteria per alimentare la macchina. Ne esistono di due tipi: Il design a spazzola utilizza spazzole monopezzo per una minore manutenzione, con molle a pressione costante per un'usura uniforme delle spazzole; e il nostro design senza spazzole ha meno parti mobili, tolleranze del traferro più strette e guarnizioni di qualità per una maggiore durata in ambienti difficili (sporco, polvere, caldo o freddo) rispetto al tipo a spazzola. Sono integrati regolatori elettronici di tensione e un sistema di raffreddamento ad alta efficienza. Sostituiamo tutte le guarnizioni e i sigilli, gli anelli di tenuta del motorino di avviamento, le tenute e i soffietti con nuovi prodotti. Gli alternatori Cat Reman sono silenziosi, compatti e leggeri, progettati per far parte di un sistema elettrico bilanciato. Ogni unità include tutti gli aggiornamenti tecnici critici ed è rigorosamente testata rispetto alle specifiche originali, per garantire la massima affidabilità Caterpillar.
Attributi:
• Si riducono i tempi di inattività e le spese di riparazione, contribuendo a ridurre i costi di proprietà e di esercizio.
• L'alternatore Cat Reman fornisce prestazioni e affidabilità come nuovo a costi molto inferiori rispetto a quelli nuovi con la restituzione di un nucleo idoneo, riducendo al tempo stesso l'impatto sull'ambiente rispetto all'acquisto di un nuovo.
• L'alternatore Cat Reman è coperto da una garanzia limitata Caterpillar di 12 mesi pari al nuovo1 contro i difetti di materiale e/o lavorazione di Caterpillar.
• Cat Reman offre una soluzione immediata.
1 La garanzia può variare in base al modello e all'applicazione; Si applicano limitazioni. Per dettagli completi sulla Garanzia limitata Caterpillar applicabile, contattare un dealer Cat autorizzato.