HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti102-2564: BULLONE A BRUGOLA
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
102-2564: BULLONE A BRUGOLA
102-2564: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
102-2564: BULLONE A BRUGOLA
102-2564: BULLONE A BRUGOLA
102-2564: BULLONE A BRUGOLA
102-2564: BULLONE A BRUGOLA
102-2564: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA
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
Diagramma delle parti per 102-2564
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 102-2564

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M20x2.5
Lunghezza bullone (mm): 300
Lunghezza presa (mm): 248
Materiale: Acciaio,Liquido di rivestimento,Acciaio legato
Rivestimento: Liscio, con inibitore di corrosione o ossido nero con inibitore di corrosione
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Grip Length (in): 9,764
Bolt Length (in): 11,811
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 102-2564

ESCAVATORE

350-A L 350 L 350-A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto