HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama102-4580: Tagliente
HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama102-4580: Tagliente
102-4580: Tagliente

D6 - Tagliente da 19 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
102-4580: Tagliente
102-4580: Tagliente
102-4580: Tagliente
102-4580: Tagliente
102-4580: Tagliente

D6 - Tagliente da 19 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 102-4580

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1.318,8
End 2 Hole Offset (mm): 126,0
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 51,921
End 2 Hole Offset (in): 4,961
Width (mm): 203,2
End 1 Hole Offset (in): 4,961
Position: RH/LH
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 8
End 1 Hole Offset (mm): 126,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 102-4580

ATTREZZATURA

BLADE

TRATTORE CINGOLATO

D5E

MOTORGRADER

140M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 160M 3 140M 3

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito