105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm

105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm

Cat® Filettatura M6x1 Bullone a brugola lungo 20mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm
105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm
105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm
105-3487: Bullone a brugola M6-1 x 20 mm

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito