115-8244: Kit guarnizioni sistema di alimentazione
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore115-8244: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

115-8244: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

115-8244: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

115-8244: Kit guarnizioni sistema di alimentazione

Kit impianto di alimentazione

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-9458: Anello di tenuta o-ring in fluorocarbonio diametro interno 28 mm

Quantità: 1

114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mm

Quantità: 6

138-9507: Diametro albero 15,88 mm Tenuta a labbro

Quantità: 1

144-0477: Guarnizione del regolatore e della pompa del carburante di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

150-3724: Guarnizione del coperchio della distribuzione da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

150-3726: Guarnizione del regolatore e della pompa del carburante di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

150-3727: Guarnizione coperchio condotto combustibile spessa 0,8 mm

Quantità: 1

150-3728: Guarnizione coperchio di comando regolatore spessore 0,8 mm

Quantità: 1

150-3730: Guarnizione del regolatore di 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

175-7900: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 98,02 mm

Quantità: 1

196-1804: Anello di tenuta 2.62 x 6.02mm 75A NBR

Quantità: 1

1J-9671: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Quantità: 2

1P-0436: Guarnizione delle tubazioni del filtro del combustibile spessore 1,2 mm

Quantità: 1

221-9941: Anello di tenuta 1,78 x 20,35 mm 75A FKM

Quantità: 1

271-2489: Guarnizione a rondella diametro interno 3,56 mm

Quantità: 6

2D-6392: diametro interno 6,07 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

2J-0157: Anello di tenuta o-ring diametro interno 15,47 mm

Quantità: 1

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 1

317-0808: Anello di tenuta 1.78 x 10.82mm 75A FKM

Quantità: 1

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 1

3D-2898: O-ring 2,62 x 48,9 mm 75A NBR

Quantità: 1

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 5

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 4

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

4J-5477: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 7,67mm

Quantità: 1

4J-7533: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 6,07 mm

Quantità: 2

4J-8997: Anello di tenuta NBR 3,53 x 28,17mm 90A

Quantità: 1

4M-8303: Anello di tenuta diametro interno 20,29 mm

Quantità: 1

4N-0260: Tenuta a labbro per albero del diametro di 6,35 mm

Quantità: 1

5F-9144: O-ring NBR 1,78 x 7,65mm 75A

Quantità: 1

5K-9090: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 X 27,22 mm

Quantità: 1

5P-6620: Diametro interno 14 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 54

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito