115-8244: Kit garnitură sistem de combustibil
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor115-8244: Kit garnitură sistem de combustibil

115-8244: Kit garnitură sistem de combustibil

Kit sistem combustibil

Marcă: Cat

Imaginile produselor

115-8244: Kit garnitură sistem de combustibil

115-8244: Kit garnitură sistem de combustibil

Kit sistem combustibil

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

061-9458: Garnitură inelară din fluorocarbon, cu diametrul interior de 28 mm

Cantitate: 1

114-8718: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 6

138-9507: GARNITURĂ

Cantitate: 1

144-0477: GARNITURĂ

Cantitate: 1

150-3724: Garnitură

Cantitate: 1

150-3726: GARNITURĂ

Cantitate: 1

150-3727: Garnitură

Cantitate: 1

150-3728: Garnitură

Cantitate: 1

150-3730: GARNITURĂ

Cantitate: 1

175-7900: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 98,02 mm

Cantitate: 1

196-1804: Garnitură inelară

Cantitate: 1

1J-9671: Garnitură inelară NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Cantitate: 2

1P-0436: Garnitura conductelor filtru combustibil cu grosimea de 1,2 mm

Cantitate: 1

221-9941: Garnitură inelară FKM 75A 1,78 x 20,35 mm

Cantitate: 1

271-2489: Garnitură șaibă cu diametrul interior de 3,56 mm

Cantitate: 6

2D-6392: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

2J-0157: Garnitură inelară cu diametrul interior de 15,47 mm

Cantitate: 1

2M-9780: Garnitură inelară NBR 90A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 1

317-0808: Garnitură inelară FKM 75A de 1,78 x 10,82 mm

Cantitate: 1

3D-2824: Garnitură inelară NBR 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 1

3D-2898: Garnitură inelară

Cantitate: 1

3J-1907: Garnitură inelară NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Cantitate: 5

3J-7354: Garnitură inelară NBR 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 4

3K-0360: Garnitură inelară NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 1

4J-5477: Garnitură inelară 90A NRB 1,78 x 7,67 mm

Cantitate: 1

4J-7533: Garnitură inelară NBR 90A de 1,63 x 6,07 mm

Cantitate: 2

4J-8997: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

4M-8303: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

4N-0260: GARNITURĂ

Cantitate: 1

5F-9144: Garnitură inelară NBR 75A 1,78 x 7,65 mm

Cantitate: 1

5K-9090: Garnitură inelară NBR 90A 1,78 X 27,22 mm

Cantitate: 1

5P-6620: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 54

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită