HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm
117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm
117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm
117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm
117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm
117-8765: Anello di tenuta diametro interno 86 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 117-8765

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 2,5
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,098
Materiale: FKM (90) (Fluoroelastomer, Elastomeri fluorurati),FKM,FKM - Fluoroelastomero,Gomma fluoroelastomero (FKM)
Diametro interno (mm): 86,0
Diametro interno (pollici): 3,386
Compatibile con: Lubrificanti a base di diesteri; idrocarburi alogenati (sopra i 100° C); elevata resistenza alla compressione; liquidi a base di petrolio; liquidi a base di esteri di fosfato; liquidi a base di silicone; alcuni acidi
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 117-8765

PALA CINGOLATA

953C

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO

574B 564

TRATTORE CINGOLATO

D7R D6R D6R II D7R XR D10R D7R II D6R III D6R XL D10N D6R STD D7R SERIES D7R LGP

TRATTORE DI GUADO

D7R II

MOTORGRADER

143H 163H NA 163H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito