Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori117-9364: Rel di controllo elettronico
HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori117-9364: Rel di controllo elettronico
117-9364: Rel di controllo elettronico

Il relè di controllo elettronico Cat® includere parti come Vite a macchina

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
117-9364: Rel  di controllo elettronico
117-9364: Rel  di controllo elettronico
117-9364: Rel  di controllo elettronico
117-9364: Rel  di controllo elettronico
117-9364: Rel di controllo elettronico

Il relè di controllo elettronico Cat® includere parti come Vite a macchina

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 117-9364

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (mm): 101,6
Larghezza totale (mm): 101,6
Altezza totale (mm): 31,35
Lunghezza totale (pollici): 4,0
Larghezza totale (pollici): 4,0
Altezza totale (pollici): 1,234
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 117-9364

ESCAVATORE DA MINIERA

5110B

PALA CINGOLATA

933C 939 933 939C

TRATTORE INDUSTRIALE

HA771 HA871 TK381 TK371

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT38G IT28G

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

535B 525 515 525B 545

ESBOSCATRICE CINGOLATA

527 517

DUMPER ARTICOLATO

D300E D400E D250E D350E

TRATTORE CINGOLATO

DEUCE 30/30

DUMPER

785 789 793D 793C 789C 789D 789B 785C 785D 785B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

785D 793D 789D

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

PALA GOMMATA

928G 924G 924GZ 938G

MOTORGRADER

12H NA 12H 120H 135H NA 12H ES 120H ES 160H 163H NA 140H 120H NA 140H NA 140H ES 143H 135H 160H NA 160H ES

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

TK1051

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito