HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm

Vite a testa cilindrica Cat® (controllo del verricello)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm
141-9203: Vite a testa cilindrica lunga 30 mm

Vite a testa cilindrica Cat® (controllo del verricello)

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
141-9203141-9203
3J-19073J-1907
6V-83976V-8397
Visualizza tutte le parti
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 141-9203
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 141-9203

Unità di misura

USAMetrico
Interasse (mm): 1,5
Lunghezza presa (mm): 3
Rivestimento: Scaglie di zinco
Lunghezza presa (pollici): 0,118
Materiale: Acciaio bassolegato,Acciaio legato,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (mm): 30
Bolt Length (in): 1,181
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 141-9203

MOTORE - INDUSTRIALE

C4.4

MOTORE - MACCHINA

C32

ATTREZZATURA

PM312 PM313 PM310

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CB10 CB7 CB-64 CB-54 CB-68B CB-54B CB-66B CB-64B CW-16 CW-14 CW34 PS-360B PS-360C PF-290B CW-34 PS-200B PS-150C PS-150B CB8 CB7 CD10 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

PERFORATRICE

MD6200

ESCAVATORE GOMMATO

M315D2 M322D MH MH3026 MH3024 M318D M318C M320 M318F M317 M320F M324D2 MH M318D MH M322D2 M322F M322D M322C M318C MH M315D M317D2 M316F M316D M320D2 M313D M322D2 MH M314F

ASFALTATRICE

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D AP500 AP655 BG555E PE636 AP-1000E AP-1000D AP400 AP-555E BG-260D BG1055E AP600 AP-1055D AP-1055E BG600D BG-2255C AP-600D AP555 BG655D BG1000E AP455 AP-500E SE47 BG500E AP1000 SE60 SE60 FM SE47 FM

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

2484C 579C 559C 2384C 2570D 573D 563D 2670D

PRODOTTI MARINI

DE1400 D1250 DE1000S D1000 DE1250S D800 DE1250 DE1500

ROTARY CUTTER

RC20

ARTICULATED DUMP TRUCK

740 740 735 OEM 735

TERNA

434E 422E 432E 444E 442E 428E

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3022 MH3024

TRATTORE CINGOLATO

D10 D11 D9 GC 30/30 D9 D10T2 D6K XL D9T DEUCE D10T D11R D11T

MOTORSCRAPER GOMMATO

631K 637 631 637K 631K 637K 637K

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

DE1100 DE800S

DUMPER A TELAIO RIGIDO

772 793D 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 789G 777G 789D 796 AC 794 AC D10R 785 797 773G LRC 770G 795F XQ 793D 793F 772G 793F XQ 785G 773G 797F 773F 794 AC 773G OEM 785C 785D 797B 793F CMD 775G 775F 793F OEM 795F AC 789C 789D 777G 777F 775G OEM 772 770 775G LRC 784C

DOZER GOMMATO

834H 834K 854K 844K 972K 972M 986 988GC 986K 950M 962M 988K XE 988H 988K 966K 966M 990K 972M XE 993K 966M XE 980K 992K 980M 994K 994H 982M

ESCAVATORE

5110B 5130B M315F M317F M318F MH3022 MH3024

MOTORGRADER

24 14 160 140M 14L 150 14M 140 12M 160M

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6015 6015B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto