142-2535: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore142-2535: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

142-2535: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

142-2535: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

142-2535: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-7540: Diametro interno 37,69 mm Guarnizione O-ring

Quantità: 2

117-3036: Diametro interno 120,32 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

2N-0475: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 2

346-4897: O-ring 75A 3,53 x 40,87mm

Quantità: 1

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 1

5P-8068: O-ring 5,33 x 37,47mm 75A FKM

Quantità: 2

5S-9134: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

6D-7146: anello di tenuta 2,62 x 101,27mm 75A FKM

Quantità: 1

6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKM

Quantità: 2

6V-3834: Anello di tenuta in FKM 75A 2,62 x 88,57 mm

Quantità: 1

6V-4367: Anello di tenuta FKM 75A 2,62 x 34,59 mm

Quantità: 3

6V-5134: anello di tenuta 5,33 x 31,12mm 75A FKM

Quantità: 3

6V-9027: Anello di tenuta 2,83 x 8,92 mm 70A EPDM

Quantità: 1

8C-5230: Anello di tenuta diametro interno 43,82 mm

Quantità: 1

8J-4351: Anello di tenuta FKM 75A 3,53 x 44,04 mm

Quantità: 1

8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 16 di 16

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito