142-2535: ZESTAW - CHŁODNICA OLEJU I PRZEWODY
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika142-2535: ZESTAW - CHŁODNICA OLEJU I PRZEWODY

142-2535: ZESTAW - CHŁODNICA OLEJU I PRZEWODY

Zestaw chłodnicy oleju i przewodów

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

142-2535: ZESTAW - CHŁODNICA OLEJU I PRZEWODY

142-2535: ZESTAW - CHŁODNICA OLEJU I PRZEWODY

Zestaw chłodnicy oleju i przewodów

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

061-7540: Uszczelka o-ring o średnicy wewnętrznej 37,69 mm

Ilość: 2

117-3036: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 120,32 mm

Ilość: 2

2N-0475: Pierścień typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 56,52 mm

Ilość: 2

346-4897: Pierścień uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 40,87 mm

Ilość: 1

3K-0360: Pierścień o-ring 2,21 × 16,36 mm 90A NBR

Ilość: 1

5P-8068: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm

Ilość: 2

5S-9134: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 97,79 mm

Ilość: 1

6D-7146: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 101,27 mm

Ilość: 1

6V-3831: Pierścień Uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm

Ilość: 2

6V-3834: Pierścień o-ring 2,62 × 88,57 mm 75A FKM

Ilość: 1

6V-4367: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 34,59 mm

Ilość: 3

6V-5134: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 31,12 mm

Ilość: 3

6V-9027: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 8,92 mm

Ilość: 1

8C-5230: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 43,82 mm

Ilość: 1

8J-4351: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 44,04 mm

Ilość: 1

8L-2786: uszczelnienie typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm

Ilość: 1

Wyświetlanie 1 – 16 z 16

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione