Descrizione:
Cat® Giunto meccanico Il cuscinetto a manicotto supporta il movimento rotatorio tra il giunto del telaio della macchina e gli utensili di lavoro. Sono prevalentemente contenuti nei bracci e nelle benne delle macchine. I perni e i cuscinetti a manicotto originali Cat sono progettati specificamente per funzionare come un sistema unico e garantire le prestazioni che ci si aspetta. I progettisti Caterpillar abbinano la giusta combinazione di dimensioni, materiali, finitura superficiale e processi di produzione a ciascuna parte per consentire loro di funzionare e usurarsi in modo efficace con tutte le altre parti vicine e dipendenti.
Caratteristiche:
I cuscinetti a manicotto Cat per impieghi gravosi sono realizzati in acciaio di alta qualità e temprati per garantire una resistenza e una durata eccezionali. Funzionano come sistema per una macchina Cat specifica e sono testati e collaudati nelle applicazioni più gravose del mondo. Garantiscono la massima resistenza e robustezza, con un costo complessivo inferiore, una resistenza eccezionale alla fatica, una resistenza superiore all'usura abrasiva e una protezione eccezionale contro lo sfaldamento e l'usura, anche in condizioni di carico elevato.
Applicazione consigliata:
I cuscinetti a manicotto Cat sono progettati per condizioni che richiedono domanda e resistenza al carico per una maggiore durata dei cuscinetti. I cuscinetti a manicotto Cat sono la scelta migliore per ottenere le massime prestazioni in applicazioni impegnative. Sono progettati per adattarsi al perno di accoppiamento.