HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''
165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''

Bullone a brugola esagonale lungo 190,5 mm con filettatura 3/4-10 Cat® per la protezione del radiatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''
165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''
165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''
165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''
165-7637: bullone a testa cilindrica esagonale 3/4''-10 x 7 1/2''

Bullone a brugola esagonale lungo 190,5 mm con filettatura 3/4-10 Cat® per la protezione del radiatore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 165-7637

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio legato
Rivestimento: Scaglie di zinco
Lunghezza bullone (pollici): 7.5
Lunghezza presa (pollici): 5,0
Lunghezza presa (mm): 127,0
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Bolt Length (mm): 190,5
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 165-7637

POSATUBI

PL83 PL87 583T 587T 587R 572R II

TRATTORE CINGOLATO

D8T D8R D8R II D8GC D7R II D7R SERIES D8 GC D8 D7

TRATTORE DI GUADO

D7R II

PRODOTTI MARINI

3508B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito