Home169-2889: ANELLO-SPALLAMENTO
Home169-2889: ANELLO-SPALLAMENTO
169-2889: ANELLO-SPALLAMENTO

Anello di spallamento

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
169-2889: ANELLO-SPALLAMENTO
169-2889: ANELLO-SPALLAMENTO

Anello di spallamento

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 169-2889

Descrizione:
Gli anelli di spallamento impediscono l'estrusione della tenuta nelle applicazioni ad alta pressione e possono essere impiegati per proteggere l'intero sistema di tenuta dai picchi di pressione.

Attributi:
Gli anelli di spallamento Cat®, progettati insieme alla tenuta elastomerica e ai componenti a contatto, sono molto importanti per la vita utile e le prestazioni del sistema di tenuta nelle applicazioni ad alta pressione.

Le dimensioni degli anelli di spallamento rispettano in modo costante tolleranze rigorose per adattarsi perfettamente alla scanalatura della tenuta e alla superficie a contatto. I materiali vengono selezionati in base alla pressione e alla resistenza alle abrasioni.

Gli anelli di spallamento possono essere pieni o fessurati. Gli anelli fessurati vengono utilizzati perché agevolano l'assemblaggio.

I sistemi di tenuta Cat proteggono le parti più costose da perdite e contaminazioni. Proteggete i vostri investimenti con le tenute Cat originali.

Applicazioni:
Gli anelli di spallamento vengono impiegati nelle applicazioni di tenuta statica e dinamica ad alta pressione, ad esempio pompe idrauliche, valvole e sistemi dei motori.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 169-2889

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,05
Altezza sezione trasversale (mm): 2,0
Diametro interno (pollici): 1,88
Larghezza sezione trasversale (mm): 1,2
Descrizione materiale: Il PTFE offre prestazioni superiori nelle applicazioni con aria, olio motore, gasolio e liquido di raffreddamento, ma è suscettibile ai danni da installazione e ai detriti. È adatto a temperature molto elevate.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 47,8
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,08
Materiale: PTFE - Politetrafluoretilene
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 169-2889

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito