హోమ్169-2889: రింగ్-బ్యాకప్
హోమ్169-2889: రింగ్-బ్యాకప్
169-2889: రింగ్-బ్యాకప్

బ్యాకప్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
169-2889: రింగ్-బ్యాకప్
169-2889: రింగ్-బ్యాకప్

బ్యాకప్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 47.8
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 1.2
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.88
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 2
మెటీరియల్: PTFE - పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్
మెటీరియల్ వివరణ: PTFE (పాలిటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్) అనేది గాలి, ఇంజిన్ ఆయిల్, డీజిల్ ఇంధనం మరియు కూలంట్ పరికరాలలో అత్యుత్తమ పనితీరును కనబరుస్తుంది, అయితే ఇన్‌స్టాలేషన్ సందర్భంగా నష్టం మరియు చెత్త విషయంలో మాత్రం సున్నితంగా ఉంటుంది. ఇది ఆత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.05
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.08
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 47.8
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 1.2
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.88
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి