HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro169-7838: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro
169-7838: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD
169-7838: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
169-7838: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD
169-7838: KIT-TENUTA CILINDRO IDRAULICO MISURA STANDARD

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

126-2152: SEAL
126-2152: SEALQuantità: 1
095-1676: Anello di tenuta
095-1676: Anello di tenutaQuantità: 1
143-8028: ANELLO
143-8028: ANELLOQuantità: 1
143-8035: RING
143-8035: RINGQuantità: 1
095-1628: Anello di tenuta
095-1628: Anello di tenutaQuantità: 2
165-9285: diametro esterno di 11 mm Tipo di guarnizione a labbro
165-9285: diametro esterno di 11 mm Tipo di guarnizione a labbroQuantità: 1
143-8027: Hydraulic Cylinder Piston Ring
143-8027: Hydraulic Cylinder Piston RingQuantità: 1
185-9050: ANELLO-DI TENUTA
185-9050: ANELLO-DI TENUTAQuantità: 1
099-0681: ANELLO SPALLAMENTO
099-0681: ANELLO SPALLAMENTOQuantità: 3
096-1054: Anello di spallamento diametro interno 80 mm
096-1054: Anello di spallamento diametro interno 80 mmQuantità: 1
9X-3592: diametro foro 120 mm Guarnizione in due pezzi
9X-3592: diametro foro 120 mm Guarnizione in due pezziQuantità: 1
093-1479: PACKING ROD
093-1479: PACKING RODQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 12 di 12
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 169-7838

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 169-7838

ESCAVATORE

312B L 313B 312B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto