HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett169-7838: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
169-7838: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE
169-7838: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
169-7838: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE
169-7838: KIT-HYDRAULISK SYLINDERTETNING STANDARD STØRRELSE

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

185-9050: TETNINGSRING
185-9050: TETNINGSRINGAntall: 1
099-0681: STØTTERING
099-0681: STØTTERINGAntall: 3
096-1054: 80 mm innvendig diameter støttering
096-1054: 80 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
9X-3592: Tetning i to deler med en diameter på 120 mm
9X-3592: Tetning i to deler med en diameter på 120 mmAntall: 1
093-1479: U-skålstangtetning
093-1479: U-skålstangtetningAntall: 1
143-8027: RING
143-8027: RINGAntall: 1
126-2152: Buffertetning
126-2152: BuffertetningAntall: 1
095-1676: O-ring
095-1676: O-ringAntall: 1
143-8028: RING
143-8028: RINGAntall: 1
143-8035: RING
143-8035: RINGAntall: 1
095-1628: O-RINGSTETNING
095-1628: O-RINGSTETNINGAntall: 2
165-9285: 11 mm Ytre diameter Lip Type Seal
165-9285: 11 mm Ytre diameter Lip Type SealAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 169-7838

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 169-7838

GRAVEMASKIN

312B L 313B 312B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert