HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm
170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm
170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm
170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm
170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm
170-5941: O-ring FKM 75A da 6,99 x 116,84 mm

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 170-5941

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 6,99
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,275
Diametro interno (mm): 116,84
Diametro interno (pollici): 4,6
Materiale: FKM (75) (Fluoroelastomer, Elastomeri fluorurati),FKM,FKM - Fluoroelastomero,Gomma fluoroelastomero (FKM)
Non compatibile con: Ammine; liquidi freno; liquido di raffreddamento motore; liquidi ignifughi; chetoni; vapore acqueo; acqua
Temperatura (°F): - 40 - 350
Temperatura (°C): - 40 - 175
Compatibile con: Lubrificanti Diester; Idrocarburi alogenati (superiori a 100 °C. C); Altamente resistente alla compressione; Fluidi petroliferi; Fluidi estere fosfato; Fluidi siliconici; Alcuni acidi
Applicazioni: Applicazioni ad alta temperatura per le quali è prevista la resistenza all'aria, ai carburanti ai lubrificanti e ai fluidi idraulici
Polimero: FKM (fluorocarbonio)
Descrizione materiale: La gomma FKM resiste ai liquidi di raffreddamento ed è in grado di resistere a temperature di esercizio comprese tra -40 e 150°C. Resiste anche ad aria, carburante (compreso il biodiesel), lubrificanti e oli. La gomma FKM non deve essere utilizzata in applicazioni che richiedono caratteristiche di resistenza all'acqua o ai liquidi di raffreddamento.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a titolo informativo.
Dimensioni del cruscotto SAE AS568: -426
Dimensioni del cruscotto (pollici): 426
Durezza del materiale: 75A
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 170-5941

MOTORE INDUSTRIALE

3176C C-12 C-10 3196 C11 C13

RIGENERATRICE

RM-300

ESCAVATORE

365B II 365B L 365B

MOTORE A PETROLIO

C13 C11

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito