HomeFiltri e liquidiFiltriFiltri dell'ariaFiltri dell'aria cabina170-7272: Filtro dell'aria per la cabina
HomeFiltri e liquidiFiltriFiltri dell'ariaFiltri dell'aria cabina170-7272: Filtro dell'aria per la cabina
170-7272: Filtro dell'aria per la cabina

Filtro dell'aria della cabina a efficienza standard

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
170-7272: Filtro dell'aria per la cabina
170-7272: Filtro dell'aria per la cabina
170-7272: Filtro dell'aria per la cabina
170-7272: Filtro dell'aria per la cabina
170-7272: Filtro dell'aria per la cabina

Filtro dell'aria della cabina a efficienza standard

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 170-7272

Unità di misura

USAMetrico
Valore nominale efficienza: Efficienza standard
Tipo di supporto: Standard
Width (in): 9,752
Height with Seal (in): 1
Height without Seal (in): 1
Length (mm): 388,6
Width (mm): 247,7
Type: Metal Panel
Length (in): 15,299
Height without Seal (mm): 25.4
Height with Seal (mm): 25.4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 170-7272

TERNA

424D 446D 420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

DISPOSITIVO DI AVANZAMENTO

574B 564 554

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700 XE R1700

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito