HomeMotoreCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniPulegge motore172-4848: PULEGGIA
Home
MotoreCinghie, pulegge e smorzatori di vibrazioniPulegge motore
172-4848: PULEGGIA
172-4848: PULEGGIA

Puleggia dell'albero motore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
172-4848: PULEGGIA
172-4848: PULEGGIA
172-4848: PULEGGIA
172-4848: PULEGGIA
172-4848: PULEGGIA
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Puleggia dell'albero motore

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 172-4848
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 172-4848
Larghezza (mm): 274,3
Altezza (mm): 71,1
Lunghezza (mm): 287
Material: Gray (Flake) Iron
Visualizza di più

Il tempo per la manutenzione?

Lo rendiamo semplice

Kit di manutenzione completi disponibili per tipo di attrezzatura con intervalli di 250, 500 e 1.000 ore.

Modelli compatibili per il codice 172-4848

MOTORE - INDUSTRIALE

C15 C18

ROTARY MIXER

RM500B

ATTREZZATURA

PM-201

COMPATTATORE PER TERRENO

825G II 825H 825K 825C 836H 826K 836K 826C 826G II

DUMPER A TELAIO RIGIDO

770G

DOZER GOMMATO

824C 834K 824K 980G II 988K 986H 980H

MOTORGRADER

24M

ARTICULATED DUMP TRUCK

740 735B 735 OEM 740B 735 740

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto