HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro176-4935: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro176-4935: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
176-4935: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
176-4935: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
176-4935: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

093-1482: RING BUFFER
093-1482: RING BUFFERQuantità: 1
6V-8467: O-ring 3,1 x 99,4 mm 75A NBR
6V-8467: O-ring 3,1 x 99,4 mm 75A NBRQuantità: 1
165-9282: Tenuta a labbro del cilindro della benna del diametro dell'albero di 65 mm
165-9282: Tenuta a labbro del cilindro della benna del diametro dell'albero di 65 mmQuantità: 1
9X-7298: Diametro foro 100 mm Guarnizione a 2 pezzi
9X-7298: Diametro foro 100 mm Guarnizione a 2 pezziQuantità: 1
096-1055: Anello di spallamento con taglio obliquo del diametro interno di 65 mm
096-1055: Anello di spallamento con taglio obliquo del diametro interno di 65 mmQuantità: 1
093-1605: RING WEAR
093-1605: RING WEARQuantità: 1
093-1628: ANELLO
093-1628: ANELLOQuantità: 1
093-1476: SEAL-U-CUP
093-1476: SEAL-U-CUPQuantità: 1
099-0699: Anello di spallamento del cilindro della benna del diametro interno di 90,2 mm
099-0699: Anello di spallamento del cilindro della benna del diametro interno di 90,2 mmQuantità: 1
095-1625: Diametro interno 89,60 mm Tenuta ad anello
095-1625: Diametro interno 89,60 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 10 di 10
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 176-4935

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 176-4935

ESCAVATORE

320B L 322B L 312-A 320 L 311-A 325 L 320-A L 325-A FM L 325B L 322C FM 320B 320C 325C 322B 322C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito