HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi180-9214: Dado esagonale
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi
180-9214: Dado esagonale
180-9214: Dado esagonale

Dado esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
180-9214: Dado esagonale
180-9214: Dado esagonale
180-9214: Dado esagonale
180-9214: Dado esagonale
180-9214: Dado esagonale

Dado esagonale
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
I dispositivi di fissaggio Cat® sono progettati per applicazioni specifiche in base alle dimensioni, alla resistenza, ai carichi di serraggio e alle prestazioni passate, tutte informazioni di cui gli altri produttori non dispongono. Sono scelti per durare fino alla rigenerazione o per tutta la vita utile della macchina. Anche se i dispositivi di fissaggio e la bulloneria di altri produttori possono sembrare adatti alla vostra macchina, nessun'altra azienda conosce le vostre attrezzature come noi.

Attributi:
• I dispositivi di fissaggio Cat sono prodotti nel rispetto di caratteristiche tecniche precise per garantire lunga durata, affidabilità, produttività
• Resistenza e qualità: i dispositivi di fissaggio soddisfano o superano i requisiti degli standard ISO, ASTM, ASME e SAE.
• I bulloni, i dadi e le rondelle Cat sono progettati per funzionare come sistema per assicurare la massima forza di bloccaggio.
• Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per applicazioni diverse (a norma RoHS).

Applicazioni:
I bulloni, i dadi e le rondelle Cat abbinati formano un sistema basato sulle prestazioni che produce carichi di serraggio costantemente elevati. I dispositivi di fissaggio Cat sono componenti affidabili per qualsiasi attività di costruzione, manutenzione e riparazione in officina e sulle macchine in qualsiasi parte del mondo.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Descrizione:
I dispositivi di fissaggio Cat® sono progettati per applicazioni specifiche in base alle dimensioni, alla resistenza, ai carichi di serraggio e alle prestazioni passate, tutte informazioni di cui gli altri produttori non dispongono. Sono scelti per durare fino alla rigenerazione o per tutta la vita utile della macchina. Anche se i dispositivi di fissaggio e la bulloneria di altri produttori possono sembrare adatti alla vostra macchina, nessun'altra azienda conosce le vostre attrezzature come noi.

Attributi:
• I dispositivi di fissaggio Cat sono prodotti nel rispetto di caratteristiche tecniche precise per garantire lunga durata, affidabilità, produttività
• Resistenza e qualità: i dispositivi di fissaggio soddisfano o superano i requisiti degli standard ISO, ASTM, ASME e SAE.
• I bulloni, i dadi e le rondelle Cat sono progettati per funzionare come sistema per assicurare la massima forza di bloccaggio.
• Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per applicazioni diverse (a norma RoHS).

Applicazioni:
I bulloni, i dadi e le rondelle Cat abbinati formano un sistema basato sulle prestazioni che produce carichi di serraggio costantemente elevati. I dispositivi di fissaggio Cat sono componenti affidabili per qualsiasi attività di costruzione, manutenzione e riparazione in officina e sulle macchine in qualsiasi parte del mondo.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 1 11/16-18
Thickness (mm): 4.5
Altezza (pollici): 0.18
Thickness (in): 0.177
Tipo di anello: Dado esagonale
Guida (pollici): 1.874
Materiale: ALLUMINIO
Altezza (mm): 4.5
Descrizione materiale: Alluminio
Dimensioni filettatura (pollici): 1-11/16-18 UNEF-2B
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.6875x18
Drive (mm): 47.6
Hand of Thread: RH
Unità di misuraUSAMetrico
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 1 11/16-18
Thickness (mm): 4.5
Altezza (pollici): 0.18
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Pumper
SPF343CSPF743
Generator
SR5SR4B
Integrated Toolcarrier
IT62H
Off Highway Truck
789G789D793F798 AC796 AC794 AC7897853508B793798
Pump
WS305 XDWS255 SSWS273 XDWS223 SS
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6030
Track-Type Tractor
D3GD4GD5G
Retrofit Aftertreatmnt
SCR
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B3508C
Marine Engine
3512C35163512E35123508C280-16C280-12C175-163508C3508B3512BC323408BC32 MARINEC280-834083516B3516C3516E
Pump Power End
WSP223WSP305WSP273WSP255
Petroleum Package
TH48-E80
Multi Terrain Loader
267287277
Generator Set
C175-20G3512C175-16C7.1G3516H3516C183508B3512G3520H3512C3512B3508C323516C3516B3516E
Rotary Mixer
RM500B
Box Blade
BB121BB124
Marine Transmission
C8.7
Reclaimer Mixer
RM500BRM-300RM-500
Engine
C175-16C32 MARINEG3516J3516C3516EG3520J3512E3512C
Petroleum Engine
20163516C3516BC175-16C280-123508C3508B3512E3512C3512B
Locomotive Engine
C175-16C175-203512E
Ejector Truck
740730C2 EJ730730C740B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Telehandler
TH414CTH514CTH417C
Wheel Loader
962H950H995980M994K982M
Road Reclaimer
RM500BRM500
Forwarder
584HD584
Gen Set Engine
POWER SYSC280-16
Challenger
MTC755MTC765MTC735MTC745
Articulated Truck
725C730 EJECTOR730C2740C740B740 GC730C745C725725C2740735C735B745730735 OEM735
Skid Steer Loader
216228226248
Engine - Industrial
3512BLD700E
Industrial Engine
C175-163516B3516C3512E3512B3512C
Asphalt Screed
AS2302AS2301AS22518-16B10-20B
Truck
785793F CMD793F OEM795F XQ793D793F795F AC789D793F AC793F XQ785G797F794 AC785C785D
Gas Engine
G3612G3608G3508JG3512BG3512JG3508BG3520BG3516JG3520JG3516BG3512G3516G3508
Visualizza di più
Pumper
SPF343CSPF743
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Diagramma delle parti per 180-9214
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto