Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 선택

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트180-9214: 육각 너트
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치너트
180-9214: 육각 너트
180-9214: 육각 너트

육각 너트

브랜드: Cat

제품 이미지
180-9214: 육각 너트
180-9214: 육각 너트
180-9214: 육각 너트
180-9214: 육각 너트
180-9214: 육각 너트

육각 너트

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
반품 정책
설명
설명

설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 용도에 맞게 설계되었습니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이것을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. 타사의 하드웨어 및 조임장치가 귀하의 장비에 적합한 것처럼 보일 수 있지만 다른 회사는 당사처럼 귀하의 장비에 대해 잘 알지 못합니다.

특성:
• Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 제조되며 내구성, 신뢰성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
• 강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 상회합니다.
• Cat 볼트, 너트 및 와셔는 최대의 조임력을 제공하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).

적용 분야:
Cat 볼트 및 그와 결합되는 와셔와 너트는 높은 클램프 부하를 일관되게 생산하는 성능 기반 계통을 형성합니다. Cat 조임장치를 사용하면 전 세계적으로 대부분의 장비 및 작업장 장치를 안심하고 조립, 유지 보수 또는 수리할 수 있습니다.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 용도에 맞게 설계되었습니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이것을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. 타사의 하드웨어 및 조임장치가 귀하의 장비에 적합한 것처럼 보일 수 있지만 다른 회사는 당사처럼 귀하의 장비에 대해 잘 알지 못합니다.

특성:
• Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 제조되며 내구성, 신뢰성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
• 강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 상회합니다.
• Cat 볼트, 너트 및 와셔는 최대의 조임력을 제공하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
• 코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).

적용 분야:
Cat 볼트 및 그와 결합되는 와셔와 너트는 높은 클램프 부하를 일관되게 생산하는 성능 기반 계통을 형성합니다. Cat 조임장치를 사용하면 전 세계적으로 대부분의 장비 및 작업장 장치를 안심하고 조립, 유지 보수 또는 수리할 수 있습니다.

경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
사양
사양
측정 단위미국미터법
나사산 크기(in - TPI)(in): 1 11/16-18
Thickness (mm): 4.5
높이(in): 0.18
Thickness (in): 0.177
너트 유형: 육각 너트
드라이브(in): 1.874
자재: 알루미늄
높이(mm): 4.5
자재 설명: 알루미늄
나사산 크기(in): 1-11/16-18 UNEF-2B
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.6875x18
Drive (mm): 47.6
Hand of Thread: RH
측정 단위미국미터법
나사산 크기(in - TPI)(in): 1 11/16-18
Thickness (mm): 4.5
높이(in): 0.18
더 보기
호환 모델
호환 모델
Pumper
SPF343CSPF743
Generator
SR5SR4B
Integrated Toolcarrier
IT62H
Off Highway Truck
789G789D793F798 AC796 AC794 AC7897853508B793798
Pump
WS305 XDWS255 SSWS273 XDWS223 SS
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6030
Track-Type Tractor
D3GD4GD5G
Retrofit Aftertreatmnt
SCR
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B3508C
Marine Engine
3512C35163512E35123508C280-16C280-12C175-163508C3508B3512BC323408BC32 MARINEC280-834083516B3516C3516E
Pump Power End
WSP223WSP305WSP273WSP255
Petroleum Package
TH48-E80
Multi Terrain Loader
267287277
Generator Set
C175-20G3512C175-16C7.1G3516H3516C183508B3512G3520H3512C3512B3508C323516C3516B3516E
Rotary Mixer
RM500B
Box Blade
BB121BB124
Marine Transmission
C8.7
Reclaimer Mixer
RM500BRM-300RM-500
Engine
C175-16C32 MARINEG3516J3516C3516EG3520J3512E3512C
Petroleum Engine
20163516C3516BC175-16C280-123508C3508B3512E3512C3512B
Locomotive Engine
C175-16C175-203512E
Ejector Truck
740730C2 EJ730730C740B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Telehandler
TH414CTH514CTH417C
Wheel Loader
962H950H995980M994K982M
Road Reclaimer
RM500BRM500
Forwarder
584HD584
Gen Set Engine
POWER SYSC280-16
Challenger
MTC755MTC765MTC735MTC745
Articulated Truck
725C730 EJECTOR730C2740C740B740 GC730C745C725725C2740735C735B745730735 OEM735
Skid Steer Loader
216228226248
Engine - Industrial
3512BLD700E
Industrial Engine
C175-163516B3516C3512E3512B3512C
Asphalt Screed
AS2302AS2301AS22518-16B10-20B
Truck
785793F CMD793F OEM795F XQ793D793F795F AC789D793F AC793F XQ785G797F794 AC785C785D
Gas Engine
G3612G3608G3508JG3512BG3512JG3508BG3520BG3516JG3520JG3516BG3512G3516G3508
더 보기
Pumper
SPF343CSPF743
보증 정보
반품 정책
180-9214용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기