HomeCabineVisibilità cabinaFinestrini e vetri185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm
HomeCabineVisibilità cabinaFinestrini e vetri185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm
185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm

Vetro sportello Cat® (DX)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm
185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm
185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm
185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm
185-7533: Altezza vetro sportello 1151,80 mm

Vetro sportello Cat® (DX)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 185-7533

Unità di misura

USAMetrico
Spessore (mm): 5,0
Larghezza totale (mm): 1.152,0
Lunghezza totale (mm): 231,0
Spessore (pollici): 0,2
Larghezza totale (pollici): 45,35
Lunghezza totale (pollici): 9,1
Material: Glass Ceramic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 185-7533

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62H IT62G II

PALA GOMMATA

966H 972G II 980G II 950G II 962H 962G II 950H 972H 980H 966G II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito