Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůKabinyVýhled z kabinyOkna a skla185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm
DomůKabinyVýhled z kabinyOkna a skla185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm
185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm

Sklo dveří Cat® (pravé)

Značka: Cat

Obrázky produktů
185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm
185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm
185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm
185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm
185-7533: Sklo dveří o výšce 1151,8 mm

Sklo dveří Cat® (pravé)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 185-7533

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 5,0
Celková šířka (mm): 1 152,0
Celková délka (mm): 231,0
Tloušťka (in): 0,2
Celková šířka (in): 45,35
Celková délka (in): 9,1
Material: Glass Ceramic
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 185-7533

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H 972G II 980G II 950G II 962H 962G II 950H 972H 980H 966G II

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62H IT62G II

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno