Home199-5528: LINK AS.-TRA
Home199-5528: LINK AS.-TRA
199-5528: LINK AS.-TRA

Cat® Link As.-Track

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
199-5528: LINK AS.-TRA
199-5528: LINK AS.-TRA
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Cat® Link As.-Track

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 199-5528

Description:

  • Link assemblies, driven by the sprocket and final drive, provide support for the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.


Attributes:

  • Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) seals lubricant into your undercarriage system and keeps abrasives out. It eliminates internal pin and bushing wear to reduce maintenance costs and downtime, while increasing service life and serviceability. SALT offers a universal undercarriage configuration for a wide range of underfoot conditions when coupled with a track design that matches your machine and operating environment.
  • Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications.
  • Arctic components are filled with oil that has lower ambient temperature ranges than standard components.


Recommended Application:

  • Arctic components are designed for cold weather applications.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 199-5528

Unità di misura

USAMetrico
Number of Track Sections: 43,0
Track Pitch (mm): 240,0
Bolt Size (in): 1
Track Pitch (in): 9,5
Bolt Size (mm): 1
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 199-5528

TRATTORE CINGOLATO

D9R

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito