Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaAbrasiviSpazzole abrasive1U-9943: Spazzola metallica con estremità crimpata
HomeForniture per officinaAbrasiviSpazzole abrasive1U-9943: Spazzola metallica con estremità crimpata
1U-9943: Spazzola metallica con estremità crimpata

Spazzola metallica con estremità crimpata (nodo)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
1U-9943: Spazzola metallica con estremità crimpata
1U-9943: Spazzola metallica con estremità crimpata

Spazzola metallica con estremità crimpata (nodo)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 1U-9943

Unità di misura

USAMetrico
Velocità di funzionamento max (RPM): 20.000,0
Calibro (AWG): 0,020
Dimensioni (mm): 19
Dimensioni (pollici): 3/4
Velocità libera di sicurezza max (giri/min): 20.000,0
Dimensioni filo (mm): 0,51
Velocità (giri/min): 20.000,0
Diametro (pollici): 3,0
Dimensioni filo (pollici): 0,0201
Diametro dei cavi: 0,02
Diametro (mm): 19,1
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito