Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Esplora il nuovo design della nostra pagina

Nuova pagina dei ricambi

Dai un'occhiata alla nostra nuova pagina dei ricambi!

Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm

201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm

Il bullone a testa esagonale Cat® nel leveraggio della benna è un elemento di fissaggio filettato che collega e fissa le parti all'interno del leveraggio della benna di un macchinario pesante

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm
201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm
201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm
201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm

201-2836: Bullone a testa esagonale M24-3 x 200 mm

Il bullone a testa esagonale Cat® nel leveraggio della benna è un elemento di fissaggio filettato che collega e fissa le parti all'interno del leveraggio della benna di un macchinario pesante

Marchio: Cat

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito