HomeCabineAltri componenti cabina203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm
Home
CabineAltri componenti cabina
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm

Fermo Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm
203-1746: Fermo in acciaio lunghezza 80 mm

Fermo Cat®

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 203-1746
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 203-1746

Unità di misura

USAMetrico
Material: Steel,Structural Steel
Length (mm): 80
Width (mm): 32
Thickness (mm): 6
Hole Size (mm): 11,1
Fits Bolt Sizes (mm): M10X1.5
Length (in): 3,15
Width (in): 1,26
Thickness (in): 0,236
Hole Size (in): 0,437
Fits Bolt Sizes (in): 3/8-16
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 203-1746

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD55B AD45B AE40 II AD60 AD45 AD22 AD55 AD30 AD63 AD22

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

R1700 XE R3000H R1600 R2900 R2900G R1700G R1300G II R1600G R1600H R2900 XE R1300G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto