Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर

Cat®रिटेनर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर
203-1746: 80 मिलीमीटर लंबा स्टील रिटेनर

Cat®रिटेनर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
203-1746 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 203-1746 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: Steel,Structural Steel
Length (mm): 80
Width (mm): 32
Thickness (mm): 6
Hole Size (mm): 11.1
Fits Bolt Sizes (mm): M10X1.5
Length (in): 3.15
Width (in): 1.26
Thickness (in): 0.236
Hole Size (in): 0.437
Fits Bolt Sizes (in): 3/8-16
अधिक देखें
पार्ट नंबर 203-1746 के लिए संगत मॉडल

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD55B AD45B AE40 II AD60 AD45 AD22 AD55 AD30 AD63 AD22

विस्तारित खनन उत्पाद

R1700 XE R3000H R1600 R2900 R2900G R1700G R1300G II R1600G R1600H R2900 XE R1300G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें