Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMorsettiFascette e morsetti241-5682: Clip del cablaggio
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMorsettiFascette e morsetti241-5682: Clip del cablaggio
241-5682: Clip del cablaggio

Cat® Engine Wiring Harness Clip trattiene e organizza il cablaggio, assicurando una posa sicura e ordinata dei collegamenti elettrici nel motore.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
241-5682: Clip del cablaggio
241-5682: Clip del cablaggio
241-5682: Clip del cablaggio
241-5682: Clip del cablaggio
241-5682: Clip del cablaggio

Cat® Engine Wiring Harness Clip trattiene e organizza il cablaggio, assicurando una posa sicura e ordinata dei collegamenti elettrici nel motore.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 241-5682

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 0,9
Descrizione materiale: Nylon
Larghezza totale (mm): 22,2
Larghezza totale (pollici): 0,87
Altezza totale (pollici): 0,3
Lunghezza totale (mm): 22,9
Altezza totale (mm): 8,0
Material: Polyamide Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 241-5682

MOTORE INDUSTRIALE

C18 C13 C15

DUMPER CON ESTRATTORE

740 730C2 EJ 730C 740B

TRATTORE GOMMATO

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 651

DUMPER DA CAVA

772G 770G

WIDE BODY TRUCK

707

SCRAPER GOMMATO

637K

GRUPPO ELETTROGENO

D1500

MOTORE

C15 C18 C13B

DUMPER ARTICOLATO

730 EJECTOR 730C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

MOTORSCRAPER GOMMATO

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

DUMPER

775G 772G OEM 770G 777G 777F 772G 775G OEM 773G 773G OEM 770G OEM

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R2900 XE

DUMPER A TELAIO RIGIDO

772 777G 770 777 775 773

DOZER GOMMATO

834 844 834K 854 854K 844K

PALA GOMMATA

988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990K 990 993 992 993K 988K XE 988K 992K

MOTORGRADER

18M3 24 14M3 16 14 18 16M 16M3 14M-3 16GC

MOTORE DUMPER

C11 C13 C15

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito